환영합니다
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
환영합니다
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
카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
Elbow banjo push-in fitting - Series QR2-S Standard
Aventics
Pneumatic connection technologies
Push-In fittings
Series QR2-S standard
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/pneumatic_connection_technologies/push_in_fittings/qr2_s_standard/elbow_banjo_push_in_qr2.prj},{NB=1823391553},{IDNR=},{CNSORDERNO=1823391553},{G=G 1/8},{D=Ø 6},{L=28.0},{L1=22.5},{H=7.5},{B=9.0},{E=14},{SW=14},{DQ=10},{CNSMASSEXACT=0.027},{PG=9.728},{PD=6},{VER=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G
Port G
ⁿ/ₐ
D
Port D
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Width
[mm]
H
Length
[mm]
B
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
DQ
Delivery quantity
[piece]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
PG
[mm]
PD
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
1823391549
1823391549
M5
Ø 4
17.5
18.5
4.5
6.0
7
8
10
0.010
5.000
4
1
1823391550
1823391550
M5
Ø 5
17.5
19.5
4.5
7.5
7
8
10
0.016
5.000
5
2
1823391905
1823391905
M5
Ø 6
19.5
19.5
4.5
11.0
10
8
10
0.018
5.000
6
3
1823391551
1823391551
G 1/8
Ø 4
28.0
21.0
7.5
6.0
14
14
10
0.024
9.728
4
4
1823391552
1823391552
G 1/8
Ø 5
28.0
22.5
7.5
7.5
14
14
10
0.026
9.728
5
5
1823391553
1823391553
G 1/8
Ø 6
28.0
22.5
7.5
9.0
14
14
10
0.027
9.728
6
6
1823391554
1823391554
G 1/8
Ø 8
28.0
24.5
7.5
12.0
14
14
10
0.032
9.728
8
7
1823391556
1823391556
G 1/4
Ø 6
33.0
24.0
9.0
9.0
18
17
10
0.035
13.157
6
8
1823391557
1823391557
G 1/4
Ø 8
33.0
26.0
9.0
12.0
18
17
10
0.048
13.157
8
9
1823391558
1823391558
G 1/4
Ø 10
33.0
27.0
9.0
15.0
18
17
5
0.052
13.157
10
10
1823391559
1823391559
G 3/8
Ø 8
36.0
28.0
9.0
12.0
21
22
5
0.072
16.662
8
11
1823391560
1823391560
G 3/8
Ø 10
36.0
29.0
9.0
15.0
21
22
5
0.077
16.662
10
12
1823391561
1823391561
G 3/8
Ø 12
36.0
30.0
9.0
18.0
21
22
5
0.088
16.662
12
13
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.